Paramax Brand Landing Banner

Accesso Rápido a Nuestra Literatura de Productos

Abra y descargue fácilmente los manuales, catálogos y guías de nuestros principales productos desde su dispositivo móvil.

 

 

Cyclo® 6000

Nuestro motorreductor de mayor venta con la más alta resistencia y confiabilidad, gracias a su singular mecánismo Cyclo®.

Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right

Cyclo® Bevel Buddybox® Serie 4

Motorreductor de ángulo recto con engranes cónicos, cuenta con entrada reductora Cyclo® o Planetaria.

Cyclo® Bevel Buddybox® 5 Series Gearmotor - High-performance gearmotor with bevel gearing for industrial applications

Cyclo® Bevel Buddybox® Serie 5

Motorreductor de ángulo recto con engranes cónicos, cuenta con entrada reductora Cyclo® o Planetaria.

Helical BUDDYBOX

Cyclo® Helical Buddybox

Motorreductor Helical con entrada reductora Cyclo®. Su funcionamiento sin cuñero, mediante Buje Taper-Grip® permite una fácil instalación.

HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW

HYPONIC®

Motorreductor de eje en ángulo recto, con un rango de potencia en motor de 1/8 a 15 HP.

paramax

PARAMAX® 9000 Serie Reductor

Presentando un diseño compacto y una cadena de suministro optimizada para un entrega rápida, manteniendo una alta calidad.

p4 uniminer

Hansen P4 Uniminer

El Hansen P4 Uniminer cuenta con un diseño robusto que ofrece versatilidad para diferentes posiciones de montaje. Con una carcasa "volteable" y una línea de división horizontal, es el paquete ideal libre de alineación.


Documentación para instalación de buje Taper Grip y procedimientos de llenado de aceite


Guía de Inicio Rápido, Equipos Combinado.