Banda transportadora

Año:
2024

Planta de procesamiento de piña

banda transportadora

En Resumen:

Se cambiaron equipos con constantes fallas por Hyponic libres de mantenimiento.

Problema:
Daños frecuentes en el motorreductor y alto consumo eléctrico.

Solución:
Equipo Hyponic.


A Detalle:

Es esta planta solían trabajar con reductores tornillo sin fin-corona que constantemente les presentaban fallas y fugas de aceite, por tal motivo se les ofreció un equipo Hyponic libre de mantenimiento, que no solo evitó los principales problemas que padecían con sus anteriores equipos, sino que también redujo su consumo eléctrico.

Ya funcionando con nuestros nuevos equipos Hyponic, la banda transportadora se ha vuelto más eficiente, ya que pasó de utilizar 2.02 amperios a 1.78, a pesar de que el motor sigue siendo de 3hp.

Este es un éxito más para la lista de aplicaciones de la compañía que utilizan nuestros productos para trabajar diariamente, ya que también son utilizados en agitadores (Cyclo) y máquinas para pelar piñas (BBB4).

Productos Relacionados

HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Hyponic®
Rango de potencia
90 W - 11 kW
0.13 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1440:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto