Motorreductores
Hyponic®
Motorreductor de ángulo recto con carcasa modular más compacta y lubricado con grasa
Vista general
- El engrane hipoidal es más eficiente que uno sin fin corona y más silencioso que uno cónico.
- Cero limitaciones en direcciones de montaje.
- No necesita ventilador de enfriamiento.
- Los engranes de acero permiten millones de ciclos de trabajo sin desgaste notorio.
- El diseño compacto permite obtener un mayor factor de servicio.
- Carcasa de aluminio que brinda cajas más ligeras y cero limitaciones térmicas.
- 250% de capacidad de carga momentánea.
- Pintura powder coated (NSF-51) que proteje contra el crecimiento de humedad, hongos y el lavado a presión.
| Eje de salida | Eje hueco, eje sólido |
| Direcciones de eje de salida | Montaje en cualquier dirección |
| Estilo de montaje | Montado en eje, brazo tensor, patas (pedestal), o brida |
| Tamaño de carcasa | 21 tamaños |
| Relación | 5:1 - 1440:1 |
| Potencia | 1/8 a 15 HP (0.093 kW a 11.19 kW) |
| Tipos de motor | Trifásico, monofásico, alta eficiencia, adaptable para inversor y freno |
Diferenciadores
85
%
Mayor eficiencia integrada
250
%
Capacidad de carga momentánea
1,480
Nm
Máxima potencia de torque
Características Claves
1
Alta Eficiencia
Los engranes hipoidales tienen menos fricción y no requiere ventilador de enfriamiento
2
Larga Duración
El engrane hipoidal de acero, puede durar millones de ciclos sin desgaste percibido
3
Funcionamiento Silencioso
Un perfil de contacto mayor para lograr un funcionamiento suave y de mínimo ruido
4
Arreglo Único
Diseño de grado alimenticio disponible para prevenir filtraciones
5
Confiabilidad
El tamaño de la carcasa del reductor se puede incrementar de manera independiente, sin aumentar la capacidad del motor
6
Libre de Mantenimiento
La lubricación con grasa libre de mantenimiento elimina las inspecciones rutinarias de lubricación
7
Conexiones
Aptos para conexiones de 230/460 volts en corriente alterna