Prensa

Año:
2024
Industry:

Aceite de palma

prensa

En Resumen:

Cambio de un reductor de baja calidad por un drop-in de alta calidad.

Problema:
Eliminar reductores marca Rossi de baja calidad.

Solución:
D
rop-In YHD060P3-RL-78.456


A Detalle:

Los equipos para la industria del aceite de palma tienen una característica muy particular, y es que debido a que las prensas de aceite de palma en todo el mundo utilizan equipos reductores hechos a la medida, un reductor estándar no es inmediatamente compatible, y para trabajar con ellas se requieren hacer modificaciones, lo que lleva a contratiempos a la hora de implementar una solución.

Pero esto a la vez abre una ventana de oportunidad, que la subsidiaria de Sumitomo en Malasia supo aprovechar. Para estas aplicaciones tan especiales se desarrolló un equipo con las características y medidas específicas que la industria del aceite de palma necesita, dando como resultado un reductor inmediatamente compatible con las prensas de aceite de palma de todo el mundo, que puede ser instalado directamente sin ser modificado para empezar a trabajar.

Estos equipos especialmente pensados para la industria del aceite de palma permiten tener un stock listo para entrega inmediata en las regiones clave donde son altamente demandados, consiguiendo tiempos de entrega en días en vez de semanas o meses.

El equipo original con el que se trabajaba en esta planta requirió ser remplazado al comenzar a fallar, pero gracias a uno de los distribuidores en la región, al día siguiente de que el cliente contactara con ellos, decidido a adquirirlo, ya le estaba llegando directamente a su planta.

Supliendo no solo la necesidad apremiante de poner en marcha de nuevo la operación de la prensa, sino eliminando los problemas característicos de los reductores de baja calidad con los que solían trabajar y todo en un tiempo récord.
 

Productos Relacionados

banner 750x525_sandvik
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1