Paramax® Drop-In
Vista general
Reductores Especiales Paramax® Drop-In:
- Diseño personalizables
- Adaptaciones intercambiables
- Excelencia en ingeniería
- Rendimiento superior
- Soporte a nivel mundial
| Estilos de montaje: | Horizontal, vertical y recto |
| Rango de relación: | 1: 1.25 - 1:630 |
| Disposición de los ejes: | Paralelos, de ángulo recto |
| Potencia: | De 5 HP a 5070 HP (de 3,7 a 3729 kW) |
| Torque nominal: | De 2600 a 740.000 N⋅m |
Diferenciadores
Características Claves
¿Cuál es el tipo de protección de motores Sumitomo?
Protección IP55, pero se pueden hacer modificaciones en las unidades y ofrecer en IP65, IP54, etc; todo depende de la necesidad del cliente.
¿Se vende aceite por separado y cuál es la cantidad para los equipos?
Sí, es posible vender el aceite por separado.
La cantidad de aceite dependerá del tamaño de la unidad, dicha información podrá encontrarla en el catálogo de mantenimiento, así como los aceites recomendados.
¿Cuál es el tipo de lubricación de los equipos?
- Lubricación por grasa
- Lubricación por aceite
¿Qué tipo de lubricación requieren los equipos Cyclo®?
Lubricación por grasa y aceite, dependiendo el tamaño de la unidad.
¿Cuáles son las velocidades de entrada estándares del Cyclo®?
En términos generales, las velocidad son 1,750 y 11,65 RPM. Las tablas de selección en las que se basan los catálogos son 1,750, 1,165, 870, 580 y 50 RPM. Cuando se usan velocidades de entrada no estándares, también varían los kilovatios (o caballos de potencia) y las clasificaciones de par de torsión.