Transportador

Año:
2024

Planta de alimento para mascotas

transportador

En Resumen:

Cambio de quipos baratos de corona de bronce por una solución de calidad y duración a largo plazo.

Problema:
Eliminar coronas de bronce y tornillo sin fin.

Solución:
Cyclo con motores Lafert Sumitomo.


A Detalle:

Las coronas de bronce utilizadas en los sistemas de bandas transportadoras de este cliente presentaban el problema de requerir mantenimientos constantes debido a su corta vida útil, las coronas de bronce son equipos baratos de adquirir, pero caros de mantener.

El equipo de la planta trabajó con Sumitomo para tratar de encontrar solución a sus problemas con los paros y los mantenimientos frecuentes.

Bastó con la instalación de un equipo de prueba de marca Sumitomo para que fuera evidente como no solo era el que menos fallaba de entre todas las opciones que habían conocido, sino que era el que menos energía consumía también.

Gracias a este exitoso primer acercamiento y la buena relación que se estableció con el cliente, se han adquirido aún más equipos de Sumitomo desde entonces, para tener un respaldo propio al momento al momento de necesitar remplazar por una falla a una de sus soluciones genéricas de reducción, gracias a que ven la marca como la opción segura al momento de buscar equipos de calidad.

Y pese a que el contacto original se dio gracias a la necesidad de remplazar el equipo de una sola banda transportadora en una planta en particular, la satisfacción con los productos ha llevado al mismo grupo corporativo a instalar equipos Sumitomo en otras plantas de su propiedad con diferentes fines.
 

Productos Relacionados

Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico