Cyclo Drive 6000 Gearmotor
CYCLO Drive Gearmotor_Vertical_V Flange_Integral Motor
CYCLO Drive Gearmotor_Foot Mount_Integral Motor
Cyclo Drive 6000 Gearmotor
CYCLO Drive Gearmotor_Vertical_V Flange_Integral Motor
CYCLO Drive Gearmotor_Foot Mount_Integral Motor
Motorreductores

Cyclo® (Motor Integrado)

La clave del éxito de la tecnología Cyclo® es su funcionamiento por compresión en lugar de corte

Vista general

  • Con su larga trayectoria y récord de ventas, se ha convertido en sinónimo del término reductor de velocidad
  • El mecanismo Cyclo® otorga una vida extendida del producto
  • Sumitomo le brinda una amplia variedad de productos con la tecnología Cyclo®
  • Seleccione el mejor producto que satisfaga sus necesidades de una amplia gama de capacidades y rangos de reducción
  • Como ventaja el motorreductor Cyclo® ofrece una solución compacta y altamente eficiente
Eje de salida Eje sólido
Direcciones de eje de salida Montaje en cualquier dirección (horizontal, vertical descendente, vertical ascendente)
Estilo de montaje Patas (pedestal), brida y caja
Tamaño de carcasa 23 tamaños (etapas de salida)
Rango de reducción 2.3:1 a 119:1 (simple)
104:1 a 7569:1 (doble)
8041:1 a 658,503:1 (triple)
Torque nominal de 55 a 603,620 lb•in (6.2 a 68,200 N•m)
Potencia del motor 1/8 HP - 235 HP (0.1 kW - 175 kW)
Tipos de motor Eficiencia estándar, eficiencia premium

Productos Relacionados

Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque)
Rango de potencia
0.2 kW - 30 kW
0.25 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Cyclo® Overhead Conveyor Drive - Reliable and precise gearmotor specifically designed for overhead conveyor systems
Cyclo® Overhead Drive
Rango de potencia
75 W - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico