Trituradores de Agave

Año:
2024

Fábrica de tequila

fabrica de tequila

En Resumen:

Un productor mexicano de tequila redujo sus costos de energía en un 30% gracias a un variador Optidrive P2 de Invertek Drives.

Problema:
Baja eficiencia energética en procesos de producción.

Solución:
Optidrive P2, 150HP, 480V-460V, IP55.


A Detalle:

El productor, uno de los más de 150 ubicados en México, cultiva sus plantas de agave en su vasta plantación, y supervisa el proceso entero de producción de tequila desde la siembra hasta el embotellamiento en una fábrica de última generación.

Un paso crucial en este proceso es la molienda de las piñas de agave, donde son trituradas para extraer su jugo. Esta etapa presenta un reto energético significativo debido a los picos altos y variables de corriente y torque experimentados por el motor que mueve la trituradora.

Para atacar este proceso energéticamente intensivo, la compañía decidió trabajar con nosotros. Identificamos al variador Optidrive P2 como la solución ideal. Sus avanzadas capacidades de control de motores permitieron el control preciso del motor del triturador de agave, optimizando su velocidad y torque basado en las necesidades reales de carga.

Reducción en el uso de energía de un 30%

Esta optimización resultó en la reducción de un 30% en el consumo de energía, que se traducen en ahorros financieros significativos para la compañía.

Adicionalmente, el control preciso de los motores reduce el desgaste de la maquinaria, minimizando los costos de mantenimiento y los paros.

El entorno de producción de la planta es polvoriento, lo que puede impactar en el equipo, especialmente los electrónicos. La carcasa con clasificación IP55 del Optidrive P2 lo protege de manera efectiva contra el polvo y otros contaminantes, asegurando una operación confiable dentro de su gabinete.

“Estábamos comprometidos con mejorar la eficiencia energética de nuestro proceso de producción, tanto para reducir nuestro impacto ambiental como nuestros costos operacionales,” mencionó un vocero de la compañía.

Excediendo las expectativas - calidad consistente

“El Optidrive P2 ha excedido nuestras expectativas, nos entrega un sobresaliente 30% de reducción del consumo de energía mientras mantiene una calidad consistente en nuestro proceso de trituración del agave.”

Fernando Vazquez, dijo: “El Optidrive P2 es una solución perfecta para aplicaciones como la producción de tequila, donde el control preciso de los motores y la eficiencia energética son cruciales. Estamos felices de ver su impacto positivo en las operaciones de la compañía.”

Añadió: “Además del control del motor, el rango del Optidrive también es fácil de configurar, comisionar y es extremadamente confiable. Eso es algo muy importante para nuestros clientes que necesitan asegurar la fiabilidad de sus procesos comerciales.”

El proceso significa que la compañía tiene un buen flujo a lo largo de su proceso de producción, desde la plantación hasta la botella, y luego hacia los clientes y consumidores que disfrutan el producto final del tequila.

Resumen Técnico
  • Optidrive P2, 150HP, 480V-460V, IP55.
  • Uno de los variadores más poderosos de su categoría.
  • Combina el alto rendimiento con la facilidad de uso.
  • Diseñado para aplicaciones demandantes.
  • Puede manejar un 150% de sobrecarga por 60 segundos.

Productos Relacionados

Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP