Variadores de Frecuencia
Variador de frecuencia Optidrive P2
Variador de frecuencia de alto rendimiento para motores de inducción estándar y de imán permanente.
Pregunta por disponibilidad
Vista general
- Provee de control para la última generación de motores de inducción estándar y de imán permanente.
- El control vectorial de lazo abierto proporciona hasta 200% de torque desde velocidad cero.
- Capacidad de control de bucle abierto o cerrado de última generación para motores PM de alta eficiencia.
- Retroalimentación de encoder de bucle cerrado, compatible con una amplia gama de encoders incrementales.
| Rango de poder | 1-350HP / 0.75 - 250kW |
| Entradas de energía |
Monofásica: 200-240V Trifásica: 200-600V |
| Opciones de carcasa |
IP20: hasta 250kW IP55: hasta 160kW IP66: hasta 11kW |
Características clave
150
%
Sobrecarga durante 60 segundos
98
%
Eficiencia típica
Hasta 200
%
Torque desde velocidad cero.
1
Entrada dedicada de desconexión Safe Torque Off
2
Operación a baja temperatura (-10°C)
3
Filtro EMC integrado
4
Programación sencilla de la función PLC
5
Control vectorial sin sensor
El torque de hasta 200% desde velocidad cero asegura un arranque confiable y un control de velocidad preciso bajo cualquier condición,
6
Teclado y pantalla integrados
7
Terminales de control enchufables
8
Soportes de cerradura para una instalación rápida
9
Control de motor PM
Permite el funcionamiento en lazo abierto con motores de imán permanente para una máxima eficiencia
OptiTools Studio
Poderoso software de PC
- Poderoso software para PC de encendido y programación
- Soporta múltiples variadores a través de la red
Soporta dos funciones clave
- Programación y encendido del inversor
- Carga, descarga y almacenamiento de parámetros
- Resaltado de cambios en parámetros
- Impresión de lista de parámetro
- Provee acceso a la función de programación Optidrive PLC
- Programación sencilla de la función PLC
- Funciones avanzadas de control del variador
- Múltiples funciones que pueden ser fácilmente combinadas para producir soluciones poderosas
- Programe protección para prevenir copias no autorizadas
OptiStick Smart
Herramienta de encendido rápido
- Permite la carga, descarga y almacenamiento de parámetros.
- Cuenta con una interfaz bluetooth para conectar con una PC con OptiTools Studio o la aplicación móvil de OptiTools en un smartphone
- NFC incluido (Near Field Communication) para una rápida transferencia de datos
¿Qué tipo de lubricación requieren los equipos Cyclo®?
Lubricación por grasa y aceite, dependiendo el tamaño de la unidad.