El inversor serie HF-430NEO ha sido lanzado
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. ha lanzado el “HF-430NEO Series”, un inversor de fácil uso y alto rendimiento como modelo sucesor del actual inversor “HF-430α Series” el 1 de abril de 2020.
El recién lanzado "HF-430NEO Series" incluye un panel de operación LCD que puede ser usado intuitivamente, buscando la facilidad de uso y el rendimiento para los clientes.
Características
-
Pantalla de cristal líquido para una operación más clara
-
Fácil copia de datos hacia múltiples inversores
-
Casete opcional
-
Bajo mantenimiento
Rango de poder
| Clase de voltaje (Entrada / Salida) | Motores aplicables |
| 3-phase 200V / 3-phase 200V | 5.5 - 55kW [9 models] |
| 3-phase 400V / 3-phase 400V | 5.5 - 55kW [9 models] |