gears

Sumitomo Drive Technologies añade un anillo de sujeción al diseño del Servo Hyponic

clamp ring

Sumitomo Drive Technologies se complace en anunciar una importante actualización de diseño para el anillo de sujeción del Servo Hyponic. Este servo reductor hipoidal en ángulo recto cuenta con una carcasa compacta y modular, lubricación con grasa libre de mantenimiento y cuenta con una eficiencia de engranajes de hasta el 93% en todas las relaciones. Está disponible con varias opciones, incluida la lubricación por grasa, recubrimiento antibacteriano, cubierta a prueba de agua y adecuaciones para bajas temperaturas.

Esta mejora es una respuesta directa a los comentarios de los clientes e incorpora los últimos avances en ingeniería para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad mejorados. El diseño actualizado garantiza que nuestros clientes puedan seguir confiando en el reductor Servo Hyponic para sus aplicaciones críticas con aún mayor confianza y eficiencia.

Beneficios del nuevo diseño

1
Entrada de anillo de sujeción
Este nuevo diseño reemplaza el eje hueco con chaveta existente, lo que facilita significativamente el acoplamiento con el motor.
2
Piezas incluidas
Todo lo que necesita para la conexión está incluido en la caja.
3
Montaje y desmontaje simplificados
El diseño de disco de apriete permite un acoplamiento al motor más rápido y sin esfuerzo.
4
Retrocompatibilidad
¡No es necesario cambiar o reemplazar sus motores existentes! El diseño de anillo de sujeción con ejes con chaveta y sin chaveta (simplemente retire la chaveta y alinee la chaveta del eje del motor con la abertura del anillo de sujeción)
5
Rendimiento mejorado
La conexión mediante anillo de sujeción mejora el torque transmisible y elimina el backlash entre el motor y el reductor, lo que resulta ideal para aplicaciones cíclicas.
6
Confiabilidad incrementada
Al eliminar la conexión con chaveta como un posible punto débil, el diseño del anillo de sujeción mejora la fiabilidad general y la consistencia entre unidades.

Precio

  • Precio sin cambios: ¡Mejore su experiencia sin gastar de más!

  • Verifique sus pedidos: El estilo antiguo con chaveta ya no está disponible para pedidos nuevos. Por favor, verifique el diseño con su aplicación.

    • Al igual que con otros números de pieza avanzados, todos los pedidos requieren un "SV" en el sufijo y un código de motor al final del número de pieza.

Como configurar el nuevo diseño

El diseño del reductor Servo es fácil con nuestro catálogo de productos o con nuestro Configurador de productos en línea. Esta herramienta optimiza el proceso de selección, permitiéndole construir el mejor producto de control de movimiento para su aplicación específica.

Servo Hyponic Part Number breakdown

La actualización del anillo de sujeción del Servo Hyponic de Sumitomo Drive Technologies representa un avance significativo en nuestro continuo compromiso con la innovación y la excelencia en soluciones de transmisión de potencia. Al integrar los comentarios de los clientes y aprovechar la ingeniería de vanguardia, seguimos ofreciendo a nuestros clientes productos superiores, confiables y eficientes. Para obtener más información sobre el anillo de sujeción actualizada del Servo Hyponic y otras soluciones innovadoras, visite nuestro sitio web o comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente.

Sumitomo Drive Technologies sigue dedicado a impulsar el futuro de la eficiencia y el rendimiento industrial.