Cyclo® Overhead Drive
Transmisión inigualable al ser una solución justo a la medida
Vista general
Nuestro Cyclo® Overhead Drive es una excelente opción para la industria alimenticia y es ideal para la industria automotriz y los sistemas de almacenamiento que utilizan bandas transportadoras.
-
Tecnología Cyclo® comprobada
-
Torque denso y compacto en relaciones altas
-
Capacidad de carga de impacto momentánea del 500%
-
Adaptaciones sencillas DVX y europeas
| Tamaño de carcasa | 23 tamaños (de 2 a 2,270 kg) |
| Torque nominal | de 6 a 68,130 Nm |
| Potencia | de 0.075 a 175 kW |
| Relación de reducción | de 3:1 a 119:1 (simple), de 121:1 a 7,569:1 (doble), de 8,041:1 a 658,503:1 (triple) |
| Estilo de montaje | Montado en pata (pedestal), brida y cara |
| Estándares del motor | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
Tecnología Única del Cyclo® Overhead Drive
El reductor de velocidad Cyclo® ofrece un 500% de sobrecarga (momentáneamente). Su sistema compacto le permite 1/3 en contacto con la superficie o 2/3 en dos discos, esto en contraste con un sistema de engranes helicoidales que unicamente tiene 2 ó 3 dientes en fricción para absorber todo el impacto de la sobrecarga. Sin duda, esta es una transmisión eficiente libre de mantenimiento y de confiabilidad inigualable.