IB Precision Tipo P2
Reductor concéntrico de bajo backlash y bajo torque
Serie de precisión para aplicaciones en rangos de torque bajo.
- Unidad de alta densidad de torque con baleros angulares para alta capacidad de carga
- Adaptable para conexión de servomotores
- Con conexión de anillo de sujeción
- Libre de mantenimiento de por vida
- Engranes helicoidales que generan baja vibración y ruido
Variantes en los Eje de Salida:
- Eje con cuñero (chaveta)
- Eje sólido
- Eje hueco
Backlash mecánico | <3 arcmin |
Tamaños | 2 |
Rango de reducción | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
Torque nominal de salida | 350 Nm hasta 1500 Nm |
Torque de aceleración | 650 Nm hasta 3000 Nm |
Torque máximo | 1500 Nm hasta 5250 Nm |
Velocidad de entrada | hasta 6000 rpm |
Max. momento de flexión | 1177 Nm hasta 2000 Nm |
Max. carga radial | 10245 N hasta 18385 N |
Max. carga axial | 5200 N hasta 8100 N |
Diferenciadores
Características Clave
Dimensiones principales y peso
Tipo de montaje
Tamaño | Longitud Máxima L (1) (2) [mm] |
Área G [mm] |
Diámetro de Salida D [mm] |
Diámetro de Entrada d1 (2) [mm] |
Peso (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P240 | 237 / 238 | 154 | 110 | 55 | 20 / 21 |
P250 | 258 / 337 | 212 | 155 | 55 | 36 / 49 |
(1) dependiendo de la flecha del motor
(2) etapa simple / etapa doble
Versión disponible en eje hueco.
Torque y Velocidad
Tamaño |
Torque Máximo de Salida (1) (2) [Nm] |
Máx. acel. / decel. torque [Nm] |
Máx. velocidad de entrada [rpm] |
---|---|---|---|
P240 |
500 |
900 |
6000 |
P250 |
1500 |
3000 |
5000 |
(1) dependiendo de la relación de reducción
(2) velocidad de entrada n1= 1500 rpm
Capacidad de rodamientos de salida
Tamaño |
Máx. Momento de Flexión [Nm] |
Máx. carga radial / carga axial [N] |
---|---|---|
P240 |
1177 |
10245 / 5200 |
P250 |
2000 |
18385 / 8100 |
Sobre especificaciones particulares favor de contactarnos.
Relaciones disponibles
Tamaño | Relaciones |
---|---|
P240 | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
P250 | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
Sobre especificaciones particulares favor de contactarnos.
Descargas CAD
Comuníquese con nosotros para obtener adaptaciones de motor específicas u otras personalizaciones: