IB Precision Tipo PK1
Reductor de ángulo recto de alta precisión con bajo backlash y bajo torque
Serie de precisión para aplicaciones en rangos de torque bajo.
- Unidad de alta densidad de torque con baleros angulares para alta capacidad de carga
- Adaptable para conexión de servomotores
- Con conexión de anillo de sujeción
- Libre de mantenimiento de por vida
Variantes:
- <6 arcmin de backlash en la versión de precisión
- <15 arcmin de backlash en la versión estándar
Variantes en los Eje de Salida:
- Con brida
- Eje sólido
- Eje con cuñero (chaveta)
Backlash mecánico | <6 arcmin ó <15 arcmin |
Tamaños | 3 |
Relación de reducción | 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
Torque nominal | 10.5 Nm hasta 153 Nm |
Torque de aceleración | 35 Nm hasta 380 Nm |
Torque para paro de emergencia | 60 Nm hasta 500 Nm |
Velocidad de entrada | hasta 6000 rpm |
Max. Momento de flexión | 70 Nm hasta 620 Nm |
Max. Carga radial | 2160 N hasta 9400 N |
Max. Carga axial | 1050 N hasta 4500 N |
Diferenciadores
Características Clave
Principales dimensiones
Tipo de montaje
Tamaño | Máxima longitud L (1) (2) [mm] |
Caja G [mm] |
Diámetro mayor de salida D [mm] |
Diámetro máximo del eje de entrada d1 (2) [mm] |
Peso máximo (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PK110 | 100 / 111 | 60 | 42 | 16 | 2 / 2.2 |
PK120 | 141.5 / 147 | 90 | 65 | 24 | 5.8 / 6 |
PK130 | 176.5 / 183.5 | 120 | 90 | 35 | 12.2 / 12.3 |
(1) Dependiendo de la brida
(2) Etapa simple / doble reducción
Tamaño | Máxima longitud L (1) (2) [mm] |
Caja G [mm] |
Diámetro mayor de salida D [mm] |
Diámetro máximo del eje de entrada d1 (2) [mm] |
Peso máximo (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PK110 | 130 / 141 | 60 | 16 | 16 | 2.2 / 2.2 |
PK120 | 185.5 / 191 | 90 | 25 | 24 | 5.8 / 6.2 |
PK130 | 262.5 / 269.5 | 120 | 40 | 35 | 12.3 / 13.1 |
(1) Dependiendo de la brida
(2) Etapa simple / doble reducción
Velocidad y torque
Tamaño |
Torque de salida máximo (1) (2) [Nm] |
Torque máx acel. / desacel. [Nm] |
Máxima velocidad de entrada [rpm] |
---|---|---|---|
PK110 | 22.5 | 45 | 6000 |
PK120 | 69 | 190 | 6000 |
PK130 | 153 | 380 | 5000 |
(1) dependiendo de la relación de reducción. Por favor contáctenos para información detallada.
(2) en la velocidad de entrada n1= 1000 rpm
Capacidad de carga de salida
Tamaño |
Máximo momento de flexión [Nm] |
Máx. carga radial / carga axial [N] |
---|---|---|
PK110 |
70 |
1050 / 3140 |
PK120 |
300 |
2900 / 4800 |
PK130 | 620 | 4500 / 9400 |
Relaciones disponibles
Tamaño | Relaciones |
---|---|
PK110 |
5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
PK120 | 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
PK130 | 5.5 / 7.5 / 11.1 / 15 / 22.5 / 27 / 33 / 45 / 49.5 / 63 / 67.5 / 99 / 121.5 / 135 / 243 |
Favor de revisar información a detalle con nuestros representantes de ventas.
Descargas CAD
Comuníquese con nosotros para obtener adaptaciones de motor específicas u otras personalizaciones: