Paramax YVD065P3DG
YHD Paramax 9000
 YHD Paramax 9000
LinkedIn First Post
IMG_3787
IMG_3773
IMG_3728
IMG_3758
Paramax YVD065P3DG
YHD Paramax 9000
 YHD Paramax 9000
LinkedIn First Post
IMG_3787
IMG_3773
IMG_3728
IMG_3758
Reductores

Paramax® Y (Aceite de Palma)

Nos distinguimos por 80 años de experiencia en ingeniería de Sumitomo

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Vista general

Paramax® Y (Aceite de Palma), como solución industrial:

  • AGMA 12, precisión de los engranes de alta calidad 
  • Engranes con ángulos de presión de 25º
  • Altamente personalizado para aplicaciones de Aceite de Palma
Eje de Entrada Eje sólido
Eje de Salida Eje sólido
Montaje Horizontal y vertical
Tamaños 5 tamaños de carcasa
Rango de reducción 54:1 a 78:1
Rango de potencia de 15 W a 110 kW
Capacidad de torque hasta 74,000 N•m
Estándar del motor CE, JIS, NEMA, IEC, UL, CSA

Productos Relacionados

PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto