PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Right Angle_Left
PARAMAX 9000 Series Reducer
PHD9060P3-RL_B
PHD9060R3-RL_A
PARAMAX 9000 Series Reducer
PHD9060P3-RL_B
PHD9060R3-RL_A
PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Right Angle_Left

Paramax®

La mejor opción auxiliar de giro lento, que está diseñada para el manejo de plena carga

  • Alta transmisión de fuerza entre dientes con un ángulo de presión de 25 grados.
  • Bajo ruido por la optimización del perfil entre dientes.
  • Fabricaciones de caja con doble, triple y cuádruple reducción.
  • Capacidad térmica aumentada hasta un 87% extra.
  • Carcasas bipartidas disponibles para dimensiones mayores.
  • Filtro respiratorio anti-polvo para trabajo pesado. (o anti-humedad también disponible).
  • Fuerza, rigidez y torque asegurados con un tamaño compacto para sus capacidades.
  • Opción auxiliar de giro lento para: 
    • Trabajar a plena carga.
    • Fines de inspección y mantenimiento.
    • Evitar daños en equipos cuando están trabajando a muy bajas temperaturas.
  • Engranes de alta presión carburizados y rectificados.
Filtros
Tipo de Documento
Industria
Idioma

Productos Relacionados

Paramax® Y (Aceite de Palma)
Rango de Torque
13200 Nm - 74000 Nm
116830 in-lbs - 654955 in-lbs
Rango de relación de velocidad
54:1 - 78:1