Reductores Especiales
Transmisión para Alta Velocidad
Ideal para máquinas que requieren velocidades altas de ingreso, tales como generadores y compresores
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
- Carcasa de alta rigidez y rodamiento altamente estable.
- Funcionamiento a velocidad y de bajo ruido.
- Diseño simplificado de la carcasa con mantenimiento sencillo.
- Adaptaciones confiables para necesidades específicas.
| Torque Nominal | 191 - 361,588 N⋅m |
| Rango de reducción | 1.152:1 - 31.987:1 |
- Personalizable para satisfacer sus necesidades.
Características Clave
1
Bajo Nivel de Ruido
Una carcasa de alta rigidez y un rodamiento altamente estable permiten un funcionamiento de bajo ruido.
2
Rango de Alta Capacidad de Carga
El diseño optimizado, con base en la aplicación, resulta en una mayor capacidad de carga.
3
Fácil Mantenimiento
El diseño simplificado de la carcasa lleva a un mantenimiento simple y que sea confiable.
4
Hechos a la Medida
Personalizable para satisfacer sus necesidades.