Reductores Especiales
Transmisión para Papel
Reductor de rango de reducción bajo ideal para accionar máquinas papeleras
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
- Usada frecuentemente para control de línea de máquinas papeleras tal como Secadores Yankee.
- Sistema de engrane de alta velocidad y bajo rango de reducción.
- Usado también en compresores de alta presión y baja presión.
- Adaptaciones para necesidades específicas.
| Torque Nominal | 40 - 6,000 N⋅m |
| Rango de reducción | 1.5:1 - 20:1 |
- Personalizable para satisfacer sus necesidades.
Características Clave
1
Diseño Exclusivo
Sistema de engranaje de alta velocidad y bajo rango.Se puede usar entre compresores de etapa de alta presión y baja presión.
2
Compatible con Estándares de Varios Países
Compatible con estándares de varios países, que incluyen API, ISO, DIN, AGMA y BS.
3
Completamente Customizables
Personalizables para satisfacer sus necesidades.