Variadores de Frecuencia
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Variador de frecuencia para motores magnéticos de inducción y permanentes
Pregunte por disponibilidad
Vista general
Enfocado en la facilidad de uso, el Optidrive E3 provee de una simplicidad en la instalación, conexión y encendido sin comparación, permitiendo a los usuarios beneficiarse del control preciso del motor en minutos.
Control de velocidad vectorial sin sensores para todos los tipos de motor
Control preciso y confiable para motores de eficiencia estándar, premium y super-premium.
- Motores de inducción (IM)
- Motores de imán permanente (PM)
- Motores CC sin escobillas (BLDC)
- Motores de reluctancia síncrona (SynRM)
| Rango de Poder | 0.37 - 37kW / 0.5 - 50 HP |
| Opciones de Energía |
110V - 480V (Entrada monofásica y trifásica) |
| Opciones de carcasa |
IP20: Hasta 37kW !P66 (exteriores): Hasta 22kW |
Variador de propósito general fácil de usar
Simple
encendido
Con 14 parámetros básicos y funciones macro para configuración rápida el Optidrive E3 minimiza el tiempo de encendido.
Control
Intuitivo
Control digital preciso con el toque de un botón.
Macros
de aplicación
Cambie de modo con solo tocar un botón para optimizar el Optidrive E3 para su aplicación. Modo industrial, de bomba y de ventilador incluidos.
Características del producto
1
Conectividad bluetooth
2
Opción para el control de motores monofásicos
3
Funciona hasta 50°C
4
Filtro EMC interno de la categoría C1
5
Transistor de freno interno
6
Control interno de PI
7
Entradas analógicas duales
8
ModBus y CAN Onboard como estándar
OptiTools Studio
Poderoso software de PC
- Poderoso software para PC de encendido y programación
- Soporta múltiples variadores a través de la red
Soporta dos funciones clave
- Programación y encendido del inversor
- Carga, descarga y almacenamiento de parámetros
- Resaltado de cambios en parámetros
- Impresión de lista de parámetros
- Provee acceso a la función de programación Optidrive PLC
- Programación sencilla de la función PLC
- Funciones avanzadas de control del variador
- Múltiples funciones que pueden ser fácilmente combinadas para producir soluciones poderosas
- Programe protección para prevenir copias no autorizadas
OptiStick Smart
Herramienta de encendido rápido
- Permite la carga, descarga y almacenamiento de parámetros.
- Cuenta con una interfaz bluetooth para conectar con una PC con OptiTools Studio o la aplicación móvil de OptiTools en un smartphone
- NFC incluido (Near Field Communication) para una rápida transferencia de datos
Documentación del producto
¿Qué tipo de lubricación requieren los equipos Cyclo®?
Lubricación por grasa y aceite, dependiendo el tamaño de la unidad.