header

Automatización de Empacadora de Aguacate

Año:
2025

Empacadora de Aguacates

hyponic

En resumen:

Una planta empacadora de aguacates automatizó sus procesos con motorreductores Hyponic y variadores Invertek.

Problema:
Operación con altas demandas de producción requería de equipos confiables para su operación.

Solución:
Equipos Hyponic y Optidrive


A Detalle:

En el corazón de la industria agroalimentaria mexicana, Agroexport se ha posicionado como una de las plantas de empaque de aguacates más modernas del país. Alcanzar este nivel de productividad y consistencia no sería posible sin un sistema confiable de movimiento que asegure el flujo continuo de producto las 24 horas del día.

Para lograrlo, Agro Export confió en la experiencia y tecnología de Rochin, en conjunto con Sumitomo Drive Technologies, integrando en su operación más de 100 motorreductores Hyponic y sus correspondientes variadores de frecuencia Invertek. Esta combinación ha permitido mantener una línea de producción fluida, precisa y energéticamente eficiente, capaz de mover hasta 400 toneladas diarias de aguacates sin interrupciones ni fallas, incluso bajo las más altas exigencias operativas.

Los motorreductores Hyponic se convirtieron en el núcleo del proyecto. Su sistema de lubricación permanente elimina la necesidad de mantenimiento periódico, garantizando operaciones continuas, limpias y libres de paros imprevistos.

En conjunto con los Hyponic, los variadores Invertek aportan un nivel superior de control sobre el movimiento. Gracias a su capacidad para regular con precisión la velocidad y el torque de los motores, la planta puede adaptar el ritmo de las bandas transportadoras a las diferentes cargas con las que tenga que trabajar durante el día. 

La integración de los variadores también permitió que el arranque y el paro de los equipos fueran más suaves, evitando picos de corriente y reduciendo el desgaste de los componentes. Su programación sencilla y compatibilidad con los equipos facilitaron la instalación.
Cada sección de la planta funciona de manera coordinada y confiable, impulsando una operación que combina potencia, eficiencia y delicadeza en el manejo del producto.

Productos Relacionados

HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Hyponic®
Rango de potencia
90 W - 11 kW
0.13 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1440:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP