Reductores Especiales
ZP - Línea Planeta
El accionamiento de centrifugadoras altamente dinámico para altas velocidades de tambor y diferenciales con un diseño de brida probado y construcción totalmente de acero.
Vista general
Los accionamientos de la línea ZP - Planet son adecuados para todo tipo de centrifugadoras:
- ZPN - para centrifugadoras con espiral de arrastre
- ZPV - para centrifugadoras con espiral delantera (sólo accionamientos de tres etapas)
- ZPR - accionamiento regulado para centrifugadoras (accionamiento de cuatro ejes - sólo de tres etapas)
| ZP - Línea Planet | |
|---|---|
| Relaciones de reducción | 20:1 a 224:1 ZPN (para centrifugadoras con espiral de arrastre) 60:1 a 224:1 ZPV (para centrifugadoras con una espiral de arrastre) 60:1 a 224:1 ZPR (para centrifugadoras con accionamiento regulado) |
| Par máximo | 5 000 a 40 000 Nm |
| Número de tamaños | 6 |
| Versiones |
Estándar Accionamiento de centrífuga dispuesto externamente Estándar: Eje hueco (DIN 5480) con estrías evolventes en el lado de salida |
| Velocidad de rotación diferencial | > 10 a 100 rpm |
| ZP - Accionamientos secundarios | |
|---|---|
| Relaciones de reducción | 3:1 y 4:1 ZPV con un lado de entrada y otro de salida con sentidos de giro opuestos 4:1 y 5:1 ZPN con el mismo sentido de giro en el lado de entrada y de salida Transmisión regulada 3:1 y 4:1 ZPR ("transmisión secundaria de cuatro ejes") |
| Par máximo | De 40 a 800 Nm |
| Número de tamaños | 4 |
| Versiones |
Accionamiento secundario con eje hueco DIN 5480 según especificaciones del cliente |
| Velocidad de rotación diferencial | Hasta 1 500 rpm |
Datos clave del producto
224:1
Relación de reducción de tres etapas
40,000
Nm
Par máximo
6
tamaños de 5.000 Nm a 40.000 Nm
Características y ventajas de ZP - Planet Line
1
Alojamiento optimizado
Carcasa coaxial totalmente de acero optimizada para su uso con centrifugadoras
2
Alta densidad de potencia
La alta densidad de potencia y las dimensiones exteriores compactas facilitan las altas velocidades del tambor
3
Larga duración
Larga vida útil y alta seguridad de funcionamiento gracias a la alta seguridad de enclavamiento de los engranajes y a los
eje y cojinetes planetarios optimizados
eje y cojinetes planetarios optimizados
4
Lubricación
Lubricación por baño de aceite con caja de cambios cerrada
5
Adecuado
Adecuado para modelos de centrífugas con entrada interna o externa / Adecuado para centrífugas con espiral de salida (estándar); opcionalmente con espiral de entrada / Adecuado para centrífugas con eje de entrada fijo (brazo de par o accionamiento por correa doble) o con BackDrive separado (ZPN / ZPV) o como accionamiento de regulación independiente (ZPR)
6
ZP - Accionamientos secundarios
Para centrifugadoras con dos accionamientos (engranaje primario interno para valores de par elevados y engranaje secundario externo para aumentar la relación de reducción) también hay disponibles cuatro tamaños ZP de una etapa de 40 a 800 Nm.
7
Personalizable
Puede diseñarse según las especificaciones de cada cliente
8
Equilibrado
Carcasa completa equilibrada (DIN ISO 1940)
9
Certificado ATEX
Certificación ATEX de conformidad con el Grupo II (opcional)