Reductores Especiales
ZSP - Línea Cyclo/Planet
El reductor centrífugo de doble etapa y alta carga para relaciones de reducción y velocidades diferenciales con un diseño de brida probado y construcción totalmente de acero.
Vista general
Los accionamientos de la línea ZSP - Cyclo/Planet son adecuados para todo tipo de centrífugas:
- ZSPN - para centrífugas con espiral de arrastre
- ZSPV - para centrífugas con espiral delantera
- ZSPR - accionamiento regulado para centrifugadoras (accionamiento de cuatro ejes)
| Relaciones de reducción | 45:1 a 261:1 ZSPN (para centrifugadoras con espiral de arrastre) 60:1 a 348:1 ZSPV (para centrífugas con espiral de arrastre) 45:1 a 261:1 ZSPR (para centrifugadoras con accionamiento regulado) |
| Par máximo | 630 a 46 000 Nm |
| Número de tamaños | 12 |
| Versiones |
Estándar Accionamiento de centrífuga dispuesto externamente Estándar: Eje hueco (DIN 5480) con estrías evolventes en el lado de salida |
| Velocidad de rotación diferencial | > 0 a 100 rpm |
Datos clave del producto
348:1
Relación de reducción de dos etapas
46,000
Nm
Par máximo
12
tamaños de 630 Nm a 46.000 Nm
Características y ventajas de la ZSP - Cyclo/Planet Line
1
Alojamiento optimizado
Carcasa coaxial totalmente de acero optimizada para su uso con centrifugadoras
2
Diseño compacto
El diseño compacto y corto permite un funcionamiento más rígido de la centrifugadora con menos vibraciones
3
Larga duración
Altos niveles de seguridad de funcionamiento y tolerancia a las cargas de impacto
4
Lubricación
Lubricación por baño de aceite con caja de engranajes cerrada / Disponible versión para uso alimentario
5
Adecuado
Adecuado para modelos de centrífugas con accionamiento interno o externo / Adecuado para centrífugas con eje de alta velocidad fijo (brazo de par o accionamiento de correa doble) o con 2 motores con BackDrive (ZSPN/ZSPV) o 2 motores con accionamiento regulador (ZSPR)
6
Alta eficacia
Alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento
7
Personalizable
Puede diseñarse según las especificaciones de cada cliente
8
Equilibrado
Carcasa completa equilibrada (DIN ISO 1940)
9
Certificado ATEX
Certificación ATEX de conformidad con el Grupo II (opcional)