A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.
Astero®
Motorreductor compacto, liviano y sin necesidad de mantenimiento
Características principales de la línea Astero®:
- Solución de larga duración para aplicaciones OEM sin engranes de plástico o bronce.
- Motorreductor de servicio liviano para aplicaciones sin mantenimiento.
- Construcción de alta calidad con rodamientos sellados.
- Cada uno de los engranes hechos de acero.
- Eficiencia máxima y tamaño sumamente compacto.
- El cliente puede cambiar fácilmente la relación de reducción, cambiar la dirección del cable de la caja de terminales, conducir y mantener la unidad por sí mismos.
- Color metalizado plateado claro.
Eje de salida | Eje hueco, eje sólido |
Carcasa | Aluminio, color plata claro metalizado |
Estilo de montaje | Montaje universal, cualquier dirección de cara y patas (pedestal) |
Tamaño de carcasa |
4 tamaños |
Relación de reducción |
24 relaciones desde 3:1 hasta 200:1 |
Capacidad de torque |
10 a 19.6 N.m (0.88 a 173.47 lb.in) |
Tipo de motores | Motores de inducción, freno electromagnético, monofásicos y trifásicos |
Potencia | .008 HP - 0.12 HP (6 W - 90 W) |
Diferenciadores
Características Clave
Cajas Reductoras Desmontables
El motor y la caja reductora tienen un diseño modular, lo que permite separarlos para un manejo más fácil.
Juntas Compatibles
Las cajas cuentan con las mismas dimensiones principales de conexión (dimensiones de las esquinas / ubicación y dimensiones del eje de salida / orificios de montaje) para ambos ejes de ángulo recto y paralelo.
Acabado de Gran Calidad
El acabado endurecido asegura alta durabilidad y confiabilidad.
Opciones Versátiles
Hay disponible una variedad de opciones, que incluyen cajas, variadores de frecuencia y reguladores de velocidad.
Fácil de Utilizar
Dos tipos disponibles: eje sólido y eje hueco. El eje sólido cuenta con direcciones de eje de salida para la izquierda y la derecha, lo que permite instalar sin cambiar el diseño de su máquina.
Bajo Ruido y Alto Torque
El tipo de eje de ángulo recto usa engranes hipoidales para conseguir alta eficiencia, torque alto y ruido bajo. Casi todos los modelos de tipos de ejes huecos no tienen límite de torque, lo que permite aprovechar toda la energía del motor.
Opcions de Motor
Motores de inducción, motor con freno electromagnético, motor con eje redondo (eje D), motor con caja de bornes (tipo casquillo de goma), motor con caja de bornes (tipo conector de sello), motor con control de velocidad, motor con caja de interruptores.