grua

Grúas de Alta Capacidad

Año:
2025
Industry:

Fábrica de Grúas

grua resemsa

En resumen:

Una fábrica de grúas ha integrado con éxito los equipos Paramax es sus grúas de mayor capacidad para conseguir una confiabilidad sin precedentes.

Problema:
Equipos sometidos a condiciones extremas donde el mantenimiento puede ser problemático.

Solución:
Equipos Paramax capaces de operar durante largos periodos de tiempo sin fallar.


A Detalle:

Grúas Resemsa, una empresa mexicana con más de 50 años de experiencia en la fabricación de grúas viajeras de gran capacidad, ha consolidado su liderazgo en el mercado gracias a la integración de equipos Sumitomo Drive Technologies en sus proyectos. Desde Monclova, la compañía diseña y fabrica cada grúa desde cero, adaptándose a las necesidades específicas de izaje de sus clientes en México, Sudamérica y Estados Unidos. En este proceso, los motorreductores Sumitomo han sido una pieza clave para garantizar la confiabilidad y el desempeño de sus sistemas de elevación.

Resemsa utiliza principalmente reductores Sumitomo en grúas sometidas a condiciones de trabajo extremadamente severas, como acerías y patios de chatarra. Nuestros equipos se caracterizan por su alta capacidad para operar sin interrupciones durante largos periodos de tiempo, incluso en entornos agresivos donde el mantenimiento puede ser limitado.

Uno de sus proyectos más destacados ha sido el desarrollo de una grúa especial para la manipulación de compuertas en presas, diseñada para operar con cadenas en lugar de cables de acero. En este caso, Sumitomo colaboró estrechamente con Resemsa para adaptar un reductor Paramax a las exigencias de esta aplicación única. Gracias a la flexibilidad de diseño y a la ingeniería personalizada de Sumitomo, se logró un sistema robusto, preciso y sin precedentes en la fabricación nacional.

La colaboración entre Resemsa y Sumitomo Drive Technologies ejemplifica como la calidad, la adaptabilidad y la tecnología avanzada de los equipos Sumitomo impulsan la innovación industrial mexicana. La confiabilidad y el soporte técnico brindado han permitido a Resemsa ofrecer soluciones más seguras, duraderas y eficientes, consolidando su reputación como fabricante líder y demostrando que la excelencia se alcanza con aliados tecnológicos de clase mundial.

Productos Relacionados

PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Cyclo®
Rango de Torque
6.2 Nm - 68200 Nm
55 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Helical BUDDYBOX
Cyclo® Helical BuddyBox®
Rango de potencia
0.1 kW - 30 kW
0.13 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Configuración de Ejes
Paralelo