Reductores
Cyclo®
El reductor con la mas alta resistencia y confiabilidad en el mercado
Vista general
- Con su larga trayectoria y récord de ventas, se ha convertido en sinónimo del término reductor de velocidad
- El mecanismo Cyclo® otorga una vida extendida del producto
- Sumitomo le brinda una amplia variedad de productos con la tecnología Cyclo®
- Seleccione el mejor producto que satisfaga sus necesidades de una amplia gama de capacidades y rangos de reducción
| Eje de salida | Eje sólido |
| Direcciones de eje de salida | Montaje en cualquier dirección (horizontal, vertical descendente, vertical ascendente) |
| Estilo de montaje |
Patas (pedestal), brida y caja |
| Tamaño de carcasa | 23 tamaños (etapas de salida) |
| Rango de reducción | 2.3:1 a 119:1 (simple) 104:1 a 7569:1 (doble) 8041:1 a 658,503:1 (triple) |
| Torque nominal | de 55 a 603,620 lb•in (6.2 a 68,200 N•m) |
Diferenciadores
500
%
Soporte de sobrecarga (momentáneamente)
1/3
contacto
Con la superficie, o 2/3 en dos discos, lo que aminora estrés en el contacto
95
%
Eficiencia en la transmisión de la caja reductora
Características Claves
1
Compacto y Versátil
Con versatilidad de montajes, siendo un reductor 60% más compacto que la competencia.
2
Excelencia en Movimiento
No ocurre falla catastrófica como en engranes, brindando poco juego entre lóbulos de los discos cicloidales.
3
Calidad Incomparable
Transmite fuerza por movimiento no por corte, lo que genera mínima vibración y bajo nivel de ruido.
4
Libre de Mantenimiento
Larga vida operativa y menor potencia requerida, otorgando garantía de 2 años y bajo mantenimiento.
Confiabilidad del Cyclo®
El reductor de velocidad Cyclo® ofrece un 500% de sobrecarga (momentáneamente). Su sistema compacto le permite 1/3 en contacto con la superficie o 2/3 en dos discos, esto en contraste con un sistema de engranes helicoidales que unicamente tiene 2 ó 3 dientes en fricción para absorber todo el impacto de la sobrecarga. Sin duda, esta es una transmisión eficiente libre de mantenimiento y de confiabilidad inigualable.
Productos para múltiples aplicaciones
Se ofrece una variedad de productos para ajustarse a cualquier aplicación. Puede elegir el producto que mejor satisfaga sus necesidades de aplicación específicas.