Motorreductores
Cyclo® Helical BuddyBox®
Reductor Helicoidal con Entrada para Reductor Cyclo
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
Reductor Helicoidal paralelo en un diseño montado en eje resistente e integral.
- Tecnología Cyclo® integrada
- Bujes Taper-Grip® sin llave o eje hueco con llave
- Ideal para aplicaciones Screw-Conveyor
| Entrada | Brida C, eje hueco con cuñero y motorreductor integral |
| Salida | Eje hueco con cuñero, Bujes Taper-Grip® |
| Relaciones | 11:1 hasta 26 000:1 y superior |
| Torque nominal | Hasta 75,800 lb•in (8,564 N•m) |
| Rango de potencia | de 1/8 a 40 HP (0.1 a 30 kW) |
| Estilo de montaje | Eje hueco, flange |
| Opciones | Screw conveyor driver |
| Estándares del motor | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
Cyclo® HBB
Los motorreductores y reductores de velocidad Cyclo® Helical Buddybox® (Cyclo® HBB) de Sumitomo ofrecen soluciones innovadoras de unidades montadas en eje para aplicaciones exigentes. El Cyclo® HBB combina el rendimiento silencioso, eficaz y confiable de la entrada Cyclo® con la salida de engranes helicoidales resistentes. El diseño modular ofrece un producto eficaz y compacto, y el rango más flexible de combinaciones de torque y velocidad de salida disponible.
Diferenciadores
93
%
Mayor eficiencía
100
mm
Máximo diámetro del eje
30
kW
Potencia máxima del motor
Características Clave
1
Diseño Modular
Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de montaje en eje hueco y flange
2
Tecnología Cyclo®
Funcionamiento silencioso, eficiente y confiable con alta densidad de torque y tamaño compacto
3
Bujes Taper-Grip®
Ofrecen montaje rápido y fácil, y extracción de la unidad sin necesidad de tener un eje personalizado
4
Sin Limitación Térmica
Diseño altamente eficaz que no requiere ventiladores externos
5
Screw Coveyor Drive
El diseño compacto y los ejes estándares CEMA eliminan las cintas, las poleas y los protectores, ahorran espacio y reducen el mantenimiento
6
Carcasa Resistente
El diseño de la carcasa monoblock elimina la posibilidad de fugas en la división de la carcasa
7
Dobles Sellos de Salida
Evitan las fugas de los lubricantes y protegen contra la contaminación
8
Larga Duración
Rodamientos de gran tamaño para aplicaciones pesadas con la máxima resistencia y la vida útil más prolongada
9
Versatilidad del Montaje
Opciones de montaje que permiten un montaje universal