Motorreductores
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4 (Motor Integrado)
Motorreductores de Engranes Cónicos Espirales en Ángulo Recto con Entrada Cyclo®
Vista general
Motorreductores sólidos y modernos.
- Componentes internos completamente de acero
- Altamente eficaz
- Carcasa estándar de hierro dúctil
- Tecnología cicloidal integrada
- Opciones de equipos libres de mantenimiento
| Entrada | Motor Integrado |
| Eje de salida | Disco de apriete, buje Taper-Grip®, eje sólido, eje hueco con cuñero, transportador de tornillo |
| Estilo de montaje | Eje hueco, pedestal, brida, directo en carcasa |
| Tamaños | 6 tamaños de carcasa (A-F), de 105 a 2,329 lbs (48 a 1,059 kg) |
| Relación de reducción | de 11:1 a 26,000:1 y superior |
| Potencia | de 1/8 a 100 HP (0.10 kW a 75 kW) |
| Torque nominal | Hasta 159,983 lb•in (17,400 N•m) |
| Estándares del motor | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
Cyclo® BBB4
El Cyclo® BBB4 combina la resistencia y flexibilidad del reductor de engranajes y el reductor cónico espiral de una sola etapa Cyclo® en un diseño de reductor de ángulo recto resistente. Con garantía de 24 meses, independientemente de las horas de funcionamiento, el Cyclo® BBB4 es una excelente opción para aplicaciones de manejo de materiales, mezcladoras de asfalto, industrias de maquinaria especializada, transportadores y otras aplicaciones que requieren reductores de velocidad de ángulo recto.
Diferenciadores
94
%
Más eficaz
17,400
Nm
Capacidad de torque
0.1-55
kW
Potencia de motor integral
Características Claves
1
Sistema de buje Taper Grip®
El sistema de buje Taper-Grip® sin llave permite realizar una instalación simple y confiable sin necesidad de usar un eje a medida
2
Carcasa de Hierro Dúctil
La nueva carcasa de hierro dúctil es dos veces más resistente que el hierro fundido, lo que la hace una de las cajas de engranes cónicos más resistentes
3
Mayor Capacidad de Carga en Voladizo
El Cyclo® BBB4 tiene más de 375 % de capacidad de carga en voladizo que los modelos anteriores
4
Mayor Potencia
La serie Cyclo® BBB4 recientemente diseñada ha sido optimizada para soportar mayores niveles de potencia con respecto a las series anteriores
5
Nuevo Tamaño Más Grande
El nuevo tamaño F proporciona un torque mayor y puede adaptarse a diámetros de eje mayores
6
Nuevas Relaciones Disponibles
Se agregaron 46 relaciones estándar y 87 relaciones opcionales
7
Sistema Unificado de Lubricación
Sistema de lubricación por baño de aceite para facilitar el mantenimiento y mejorar el rendimiento
8
Diseño Compacto
El Cyclo® BBB4 con el mayor torque disponible en la industria. La nueva carcasa de hierro dúctil permite una mayor carga radial en un diseño pequeño y compacto
9
Sistema de Sellado Taconite Opcional
El potente sistema purgable de grasa reforzado que soporta las aplicaciones más exigentes.