Motorreductores
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Motorreductor compacto de ángulo recto, con rango de reducción bajo y eje hueco
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
Beneficios Principales del Cyclo® Bevel BuddyBox® H:
- Mecanismo de reducción de alta eficiencia de engranes helicoidales y cónicos
- Carcasa diseñada especialmente para ejes huecos con cavidad más compacta
- Una velocidad del motor de 3,600 r/min que hacen un funcionamiento a alta velocidad
- Puede ser operado a 120 Hz
- Diseño ligero y compacto de alta resistencia de la carcasa
- Mantenimiento libre y lubricado de por vida
| Eje de entrada | Eje hueco |
| Direcciones de eje de salida | Montaje en cualquier dirección |
| Estilo de montaje | Montaje universal con brida, brazo tensor o montaje de patas (pedestal) |
| Tamaño de carcasa | 4 tamaños |
| Relación de reducción | 5:1 - 20:1 |
| Potencia | 2.2 kW - 11 kW (3 a 15 HP) |
| Tipos de motor | Eficiencia premium, para inversores, para uso exterior, compatible con estándares globales |
Diferenciadores
3,600
rpm
Máxima velocidad de entrada
4
tamaños
Carcasas específicas para las aplicaciones más usadas
120
Hz
Se puede operar en velocidades de ingreso de hasta 3,600 rpm
Características Clave
1
Engranes de Alta Eficiencia
Diseñados específicamente para rangos bajos, lo que resulta en alta eficiencia.
2
Caja Compacta
La caja está hecha específicamente para el eje hueco, lo que la hace más compacta que un motorreductor de uso general. Hecha de aluminio.
3
Funcionamiento de Alta Velocidad
Velocidades de ingreso de hasta 3,600rpm (120Hz).
4
Lubricación en Grasa
Montaje universal y funcionamiento sin mantenimiento.
5
Torque y Alimentación
60 Hz: 57.7 a 849 N∙m (510 a 7,514 lb∙in) y 50 Hz: 69.6 a 1020 N∙m (616 a 9,027 lb∙in). Alimentacion: 200V 50/60Hz, 220V 60Hz, ó 400V 50/60Hz, 440V 60Hz.