Hyponic®
Motorreductor de ángulo recto con carcasa modular más compacta y lubricado con grasa
- El engrane hipoidal es más eficiente que uno sin fin corona y más silencioso que uno cónico.
- Cero limitaciones en direcciones de montaje.
- No necesita ventilador de enfriamiento.
- Los engranes de acero permiten millones de ciclos de trabajo sin desgaste notorio.
- El diseño compacto permite obtener un mayor factor de servicio.
- Carcasa de aluminio que brinda cajas más ligeras y cero limitaciones térmicas.
- 250% de capacidad de carga momentánea.
- Pintura powder coated (NSF-51) que proteje contra el crecimiento de humedad, hongos y el lavado a presión.
Eje de salida | Eje hueco, eje sólido |
Direcciones de eje de salida | Montaje en cualquier dirección |
Estilo de montaje | Montado en eje, brazo tensor, patas (pedestal), o brida |
Tamaño de carcasa | 21 tamaños |
Relación | 5:1 - 1440:1 |
Potencia | 1/8 a 15 HP (0.093 kW a 11.19 kW) |
Tipos de motor | Trifásico, monofásico, alta eficiencia, adaptable para inversor y freno |
Diferenciadores
85
%
Mayor eficiencia integrada
250
%
Capacidad de carga momentánea
1,480
Nm
Máxima potencia de torque
Características Claves
Alta Eficiencia
Los engranes hipoidales tienen menos fricción y no requiere ventilador de enfriamiento
Larga Duración
El engrane hipoidal de acero, puede durar millones de ciclos sin desgaste percibido
Funcionamiento Silencioso
Un perfil de contacto mayor para lograr un funcionamiento suave y de mínimo ruido
Arreglo Único
Diseño de grado alimenticio disponible para prevenir filtraciones
Confiabilidad
El tamaño de la carcasa del reductor se puede incrementar de manera independiente, sin aumentar la capacidad del motor
Libre de Mantenimiento
La lubricación con grasa libre de mantenimiento elimina las inspecciones rutinarias de lubricación
Conexiones
Aptos para conexiones de 230/460 volts en corriente alterna

CAD/Configurar
Seleccione el nivel de detalle del producto:
Obtenga más información sobre nuestra HERRAMIENTA CONFIGURATOR: