Variador de frecuencia Optidrive Eco Pump

Control de bomba eficiente a nivel energético

Optidrive Eco Pump ha sido diseñado para maximizar el potencial de ahorro de energía en aplicaciones de bombeo, al mismo tiempo que proporciona beneficios adicionales significativos en la reducción de los costos de instalación, los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Ahorre energía, disminuya el CO2

Ahorre energía
La operación eco-vectorial, basada en el control avanzado de motor de Invertek, proporciona el funcionamiento más eficiente a nivel energético de la bomba.
Ahorre dinero
La tecnología Optiflow permite un funcionamiento sencillo de múltiples conjuntos de bombas sin necesidad de un PLC.
Ahorre tiempo
El conjunto de parámetros simple permite una puesta en marcha rápida de los sistemas de control de la bomba.

Características de la unidad

Pantalla TFT
Instalado como estándar en todos los Modelos IP55 e IP66, funciona de -10 a 50°C
Teclado manual / automático
Filtro interno de EMC
Cumple con los estándares globales de EMC
Teclado manual / automático
Terminales enchufables
Gestión integrada de cables

OptiTools Studio

Poderoso software de PC

  • Poderoso software para PC de encendido y programación
  • Soporta múltiples variadores a través de la red

Soporta dos funciones clave

  • Programación y encendido del inversor
    • Carga, descarga y almacenamiento de parámetros
    • Resaltado de cambios en parámetros
    • Impresión de lista de parámetro
  • Provee acceso a la función de programación Optidrive PLC
    • Programación sencilla de la función PLC
    • Funciones avanzadas de control del variador
    • Múltiples funciones que pueden ser fácilmente combinadas para producir soluciones poderosas
    • Programe protección para prevenir copias no autorizadas

OptiStick Smart

Herramienta de encendido rápido

  • Permite copiar, copia de seguridad y restaurar los parámetros del variador
  • Proporciona una interfaz Bluetooth a una PC con OptiTools Studio o la aplicación OptiTools Mobile en un teléfono inteligente
  • NFC a bordo (Near Field Communication) para una rápida transferencia de datos

Productos Relacionados

Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250.00 kW
1.00 HP - 350.00 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37.00 kW
0.50 HP - 50.00 HP