E Cyclo
ECY
E Cyclo
ECY

Serie E CYCLO - ECY

Reductores de ejes de gran rigidez para su uso en los espacios de instalación más reducidos

Engranaje de eje de alta precisión con brida de salida y gran rigidez

La nueva serie E CYCLO presenta una gran rigidez gracias a sus rodamientos de rodillos internos. Esta rigidez es significativamente mayor que la de la competencia. Por lo tanto, la serie E CYCLO puede conseguir un mayor rendimiento con un diseño más reducido y, por lo tanto, costos más bajos.

  • Alta rigidez
  • Pérdida de movimiento 1,0 arcmin
  • Error de transmisión 0,75 arcmin
  • Velocidad máxima de transmisión de hasta 8500 rpm
  • Pares admisibles de hasta 284 Nm
  • Cargas radiales hasta 2050 N
  • Cargas axiales de hasta 3000 N
  • Completamente sellado, incluido el rodamiento principal de rodillos cruzados

Datos clave del producto

3
Tamaños
157 Nm
Par de aceleración
170 RPM
Velocidad de salida

Ventajas de la serie E Cyclo

Movimiento suave sin picos
Espacio de instalación mínimo
Ø 74 mm - Ø 95 mm
Rigidez torsional
hasta 15,9 Nm/arcmin