El reductor de velocidad Cyclo® ofrece un 500% de sobrecarga (momentáneamente). Su sistema compacto le permite 1/3 en contacto con la superficie o 2/3 en dos discos, esto en contraste con un sistema de engranes helicoidales que unicamente tiene 2 ó 3 dientes en fricción para absorber todo el impacto de la sobrecarga. Sin duda, esta es una transmisión eficiente libre de mantenimiento y de confiabilidad inigualable.
Cyclo® (para Servomotores)
El reductor ofrece alta resistencia y rigidez, gracias a su mecanismo Cyclo®
- Nuestro reductor Cyclo® con brida para servomotores.
- Utiliza nuestro mecanismo Cyclo®, de patente original y único en su tipo, para obtener durabilidad y una larga vida del producto.
Dos series:
- De juego estándar.
- De juego reducido: 6 minutos de arco (12 minutos de arco para un rango de reducción de 6).
Serie de juego estándar
Torque máximo permitido | 29.7 - 1370 N⋅m |
Capacidad del motor | .27 HP - 12 HP (0.2 kW - 9.0 kW) |
Direcciones de eje de salida | Montaje en cualquier dirección (horizontal, vertical descendente, vertical ascendente) |
Estilo de montaje | Montado de pata (pedestal), caja y brida |
Tamaño de carcasa | 12 tamaños |
Relación de reducción | 6:1 - 87:1 |
Serie de juego reducido
Juego reducido | 6 minutos de arco (12 minutos de arco para un rango de reducción de 6) |
Torque máximo permitido | 29.7 - 630 N⋅m |
Capacidad del motor | .27 HP - 6.7 HP (0.2 kW - 5.0 kW) |
Direcciones de eje de salida | Montaje en cualquier dirección (horizontal, vertical descendente, vertical ascendente) |
Estilo de montaje | Montado de pata (pedestal), caja y brida |
Tamaño de carcasa | 4 tamaños |
Relación de reducción | 6:1 - 29:1 |
Características Clave
Potencia el Mecanismo Cyclo®
Usa el mecanismo Cyclo® con nuestro "disco cicloidal".
Larga Duración
El mecanismo Cyclo® ofrece un suave contacto que evita la rotura de dientes y da como resultado un reductor duradero con larga duración de servicio.
Montaje Versátil
El reductor admite los siguientes métodos de montaje: montaje de pata (pedestal), caja y brida.
Compatibilidad
Compatible con dos ejes de motor con llave o sin llave.
Fácil Montaje
El adaptador es compatible con los servomotores de todos los fabricantes. Puede fácilmente ensamblarlo usted mismo.

Tecnología Única del Cyclo®

¿Busca un producto diferente?
A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.