Sumitomo en Acero Inoxidable
Fortress® Stainless Steel
Fortress® Stainless Steel es la solución óptima para no volverse a preocupar por la pintura
Con más de 25 años de excelencia en el manejo de engranes hipoidales, somos expertos en eficiencia. Fortress se caracteriza por su modular y compacta carcasa, lubricada con grasa grado alimenticio, y ostenta hasta un 93% de eficiencia de engranes. El rating IP69K también significa que es perfecto para entornos de lavado severo y de alta presión.
Nuestra tecnología de vanguardia en grabado láser asegura un acabado más limpio eliminando la necesidad de una placa de identificación adjunta. Esto, junto con nuestra tecnología patentada de engranes hipoides, brinda un funcionamiento más fresco, eficiente, limpio y libre de mantenimiento.
Entrada | Adaptador Quill C-Face |
Potencia | 1/2 HP a 2 HP(1.5 kW) |
Diámetro de salida | 3/4in a 1-7/16in (Eje Sólido) |
Torque nominal | De 230 Ib•n hasta 1,970 Ib•n (26N•m - 223 N•m) |
Relación de reducción | De 7:1 hasta 60:1 |
Estilo de montaje | Brida, Base, Brazo Tensor |
Opciones | Disco de Apriete, Motor de Acero Inoxidable |
Diferenciadores
Características Claves
Piñón Hipoidal
El piñón hipoidal de una sola pieza de acero con doble rodamiento mantiene un mayor tiempo de vida. Resiste millones de ciclos sin desgaste medible
Placa de Protección
Superficie interna maquinada con precisión que asegura el sellado y permite un libre mantenimiento en la vida útil de la unidad
Carcasa Adaptada
Su diseño único reduce la acumulación de bacterias en esas áreas difíciles de alcanzar
Engranes Hipoidales de Acero
Engranes hipoidales de alta duración elevan su rendimiento a un 93% con un funcionamiento suave y silencioso
Sello Antimicrobiano
Sello antimicrobiano FKM para aislador de ejes con grasa de grado alimenticio, anillo de desgaste y resortes de acero inoxidable
Adaptador Quill C-Face
El estilo adaptado del motor quill permite una máxima flexibilidad al motor. Soporta NEMA 56C, 143TC y 145TC
Fortress® Stainless Steel

¿Busca un producto diferente?
A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.