A través de nuestro portal podrá encontrar el product preciso para su aplicación.
Seisa GC
Coples que compensan la excentricidad y el ángulo de deflección
- Compensa la excentricidad y el ángulo de deflección entre los ejes y transmite la par desde la parte reductora con facilidad.
- Se corrige la desalineación entre los ejes a través de la corona del engrane, lo que asegura una resistencia al desgaste y una rigidez superiores.
- El centro y la carcasa están separadas, lo que facilita el montaje y desmontaje, y que la unidad sea liviana y compacta.
- Dado que no ocurrirá ninguna desalineación en el ángulo de rotación entre los dos ejes por una deflección del cople, el torque se transmite de manera fiable.
Torque Referencial de Transmisión | 421 - 6,460,000 N⋅m |
Características Clave
Compensa la Excentricidad y el Ángulo de Deflección
Entre los ejes, y transmite el torque desde el lado del reductor con facilidad
Proteje a su Maquinaria
Automáticamente compensa si hay una desalineación entre los ejes durante la operación
Resistencia Superior al Desgaste
Se corrige la desalineación entre los ejes a través de la corona del engrane, lo que asegura una resistencia al desgaste y una rigidez superiores
Fácil Montaje y Desmontaje
El centro y la carcasa están separadas, lo que facilita el montaje y desmontaje, y que la unidad sea liviana y compacta
Ideal para Acoplamiento
Dado que no ocurrirá ninguna desalineación en el ángulo de rotación entre los dos ejes por una deflección del cople, el torque se transmite de manera fiable