Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left

Cyclo® Bevel BuddyBox® H

Motorreductor compacto de ángulo recto, con rango de reducción bajo y eje hueco

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Beneficios Principales del Cyclo® Bevel BuddyBox® H:

  • Mecanismo de reducción de alta eficiencia de engranes helicoidales y cónicos
  • Carcasa diseñada especialmente para ejes  huecos con cavidad más compacta
  • Una velocidad del motor de 3,600 r/min que hacen un funcionamiento a alta velocidad
  • Puede ser operado a 120 Hz
  • Diseño ligero y compacto de alta resistencia de la carcasa
  • Mantenimiento libre y lubricado de por vida
Filtros
Tipo de Documento
Idioma

Productos Relacionados

Cyclo® Helical BuddyBox®
Rango de potencia
0.1 kW - 30 kW
0.13 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Configuración de Ejes
Paralelo
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4 (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 75 kW
0.13 HP - 100 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1