Reductores
Hansen M4 para Condensadores Refrigerados por Aire
Poderosa solución para Condensadores Refrigerados por Aire
Vista general
- Específicamente diseñado para Condensadores Refrigerados por Aire (ACC).
- Nuestros productos "Dedicados" ofrecen una solución rentable, robusta y eficaz.
- De serie con carcasa de linterna, que permite una conexión sin alineación de un motor en la parte superior del reductor.
- Disponible en 6 tamaños (20-70 kNm).
| Número de tamaños | 6 |
| Tipo de carcasa | Carcasa monobloque con carcasa de linterna |
| Engranajes | Engranajes helicoidales (diseñados y clasificados según AGMA) |
| Relaciones de reducción | 9:1 a 25:1 y relaciones especiales bajo pedido |
| Par nominal de salida | Hasta 619,552 lb-in (desde 20 hasta 70 kNm) |
| Velocidad de entrada | Hasta 1800 rpm |
| Longitud del eje | Bajo pedido |
| Lubricación | Bomba con lubricación integrada (sin tuberías exteriores) |
Datos clave del producto
70
kNm
Par máximo de salida
6
Tamaños
en una carcasa dedicada
15,000
+
Instalaciones en el campo
Ventajas del Hansen M4 ACC - Para Condensadores Refrigerados por Aire
1
Carcasa monobloque dedicada
Con linterna y lubricación integrada (sin tuberías exteriores), ideal para aplicaciones ACC y fácil de instalar
2
Geometría de engranaje optimizada
Máxima capacidad de carga, mínimas pérdidas y bajo ruido
3
Pozo seco sin fugas
Sello óptimo estándar en el eje de baja velocidad.
4
Lubricación garantizada
También en condiciones de molinos de viento.
5
Método de selección optimizado
Con las condiciones de arranque y paro tomadas en cuenta
6
Diseño de especificaciones CTI
De acuerdo con la norma del Cooling Tower Institute (CTI)