Reductores
Hansen P4 Multietapa - Horizontal
Reductores para aplicaciones horizontales
Vista general
- Carcasa horizontal específica: disponible en 19 tamaños, con torque de salida de 6 a 1100 kNm.
- Paralela y de ángulo recto: reductoras de 2/3/4 etapas con un amplio rango de relaciones de reducciones.
- Mantenimiento fácil de realizar gracias a la tapa de inspección y el sistema de sellado.
- Serie de productos confiable que ofrece personalización flexible y opciones a petición.
- Geometría de engranes Hansen P4 potente para niveles de mínimo ruido y vibración.
| Tamaños disponibles | 19 |
| Tipo de carcasa | Carcasas específicas para aplicaciones horizontales |
| Engranes | Helicoidales y cónicos helicoidales (conforme a AGMA) |
| Etapas | 2, 3 o 4 etapas |
| Relaciones de reducciones | 6.3:1 a 630:1 y relación especial a petición |
| Torque de salida nominal | de 6 a 1100 kNm (53,104 lb∙in - 9.7M lb∙in) |
| Velocidad de entrada | hasta 1800 rpm |
| Eje de salida | Eje sólido y eje hueco |
| Lubricación | Lubricación por salpicadura |
Diferenciadores
1,100
kNm
Torque máximo de salida nominal e incluso mayor a petición)
19
tamaños
Reductores paralelos y de ángulo recto
2/3/4
etapas
Un amplio rango de relaciones de reducciones
Características Claves
1
Carcasa Horizontal
Carcasa escalonada, mejor distribución de carga y fácil acceso a las patas de montaje
2
Carcasa Bipartida y Tapa de Inspección Desmontable
Fácil mantenimiento e inspección sin necesidad de drenar el aceite
3
Geometría de Engranes Potente
Para capacidades de carga máxima, pérdidas y niveles de ruido mínimos
4
Sistemas de Sellado sin Mantenimiento
Sistema oil-lock en el eje de alta velocidad, diseñado para mantener el aceite dentro y la suciedad fuera
5
¿Arranque en Seco? ¡Nunca Más!
El llenado centralizado de aceite garantiza la lubricación inicial con aceite durante el arranque. Durante el funcionamiento, se utiliza la lubricación por salpicadura optimizada con aceite que fluye por los rodamientos
6
Instrumentos y Accesorios
Dispositivos de refrigeración y paquetes de transmisión completos (que incluyen bases y bridas con adaptadores de motor, acoplamientos, etc.)