Reductores
Hansen P4 Multietapa - Vertical
Reductor para aplicaciones verticales
Vista general
- Carcasa vertical específica: disponible en 20 tamaños, con torque de salida de 3 a 1100 kNm.
- Mayor espacio entre rodamientos que brinda resistencia frente a altas cargas en voladizo.
- Patas de montaje simétricas alrededor del eje de baja velocidad para distribuir uniformemente las cargas.
- Mantenimiento fácil de realizar gracias al sistema de sellado.
- Geometría de engranes Hansen P4 potente para niveles de mínimo ruido y vibración.
- Diseñado para aplicaciones pesadas: torres de enfriamiento, mezcladoras, tostadoras, agitadores y más.
| Tamaños disponibles | 20 |
| Tipo de carcasa | Carcasa específica para aplicaciones verticales (bipartida) |
| Engranes | Helicoidales y cónicos helicoidales (conforme a AGMA) |
| Etapas | 2, 3 o 4 |
| Relaciones de reducciones | 3.55:1 a 630:1 y relación especial a petición |
| Torque de salida nominal | de 3 a 1100 kNm (26,552 a 9.7M lb∙in) |
| Velocidad de entrada | hasta 1800 rpm |
| Eje de salida | Eje sólido y eje hueco |
| Lubricación | Lubricación por bomba |
Diferenciadores
1,100
kNm
Torque máximo de salida nominal e incluso mayor a petición
20
tamaños
Reductores paralelos y de ángulo recto
2/3/4
etapas
Un amplio rango de relaciones de reducciones
Características Claves
1
Carcasa Vertical Específica
Diseño redondeado, transición de potencias altas desde el eje central hasta las patas de montaje
2
Cargas en Voladizo Extremadamente Altas
Un amplio rango de rodamientos y bridas especiales
3
Carcasa Bipartida
Ubicada horizontalmente por encima del nivel de aceite para facilitar la inspección y el mantenimiento
4
Sistemas de Sellado sin Fugas
Pozo seco en el eje de baja velocidad y oil-lock libre mantenimiento en el eje de alta velocidad
5
Lubricación Confiable
Nivel de aceite más bajo, menos fugas, mejor capacidad térmica y mayor vida útil del aceite
6
Instrumentos y Accesorios
Instrumentos de supervisión de condiciones, dispositivos de refrigeración y paquetes de transmisión completos (que incluyen placas base o carcasas con linterna, motores, acoplamientos, etc.)