Reductores
Hansen P4 Simple Reducción
Equilibrio óptimo entre potencia mecánica, térmica y de rodamiento
Vista general
El reductor Hansen P4 de una sola etapa se caracteriza por su configuración horizontal paralela. Técnicamente equilibrado entre un rendimiento térmico y mecánico óptimo; con una disponibilidad de dos series:
- La serie estándar de una sola etapa con una carcasa monoblock disponible en 5 tamaños, con una potencia nominal de hasta 4 MW.
- La serie de una sola etapa para aplicaciones pesadas tiene una carcasa bipartida y un sistema de lubricación a presión específico, con una potencia nominal de hasta 12 MW (disponible en 4 tamaños).
| Tamaños disponibles | 9 |
| Tipo de carcasa: estándar | Monoblock |
| Tipo de carcasa: aplicaciones pesadas | Bipartida |
| Engranes | Helicoidales (diseñados y calificados conforme a AGMA) |
| Relaciones de reducciones | de 1.2:1 a 5.6:1 (relaciones customizadas dentro del 1 % del valor requerido) |
| Potencia nominal | hasta 12 MW |
| Torque de salida nominal | de 15 a 185 kNm |
| Velocidad de entrada | hasta 1800 rpm |
| Lubricación: estándar | Lubricación por salpicadura |
| Lubricación: aplicaciones pesadas | Sistema de lubricación a presión específico |
Diferenciadores
1
etapa
Con un amplio rango de relaciones de reducciones
12
MW
Potencia nominal máxima
9
tamaños
Reductores paralelos
Características Claves
1
Geometría de Engranes Potente
Para capacidades de carga máxima, pérdidas y niveles de ruido mínimos
2
Carcasa Específica
Orientada a aplicaciones de una sola etapa
3
Tapa para Inspección a Detalle
Encima del nivel de aceite, para realizar una inspección fácil y rápida sin drenar el aceite
4
Sellado sin Mantenimiento
Sistema oil-lock, diseñado para mantener el aceite dentro y la suciedad fuera
5
Lubricación Confiable
Sistema de lubricación a presión específico para aplicaciones pesadas
6
Instrumentos y Accesorios
Dispositivos de refrigeración, sellado laberíntico, respiraderos anti-humedad, anti-polvo, etc.