A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.
Beier®
Brinda no sólo rangos de velocidad ajustables sino también velocidades de salida extremadamente bajas
- Su mecanismo aumenta la capacidad de carga momentánea, debido a que permite que la carga se distribuya.
- Desgaste extremadamente bajo en los discos de fricción para una excelente durabilidad.
Eje de salida | Eje sólido |
Direcciones de eje de salida | Horizontal, vertical descendente, vertical ascendente |
Estilo de montaje | Montado de pata (pedestal), brida y top mount |
Tamaños de carcasa | 26 |
Rango de control de la velocidad |
1:4 (tipo A, tipo B) 1:10 (tipo D) |
Torque |
Las características intermediarias de torque constante y salida constante (tipo A, tipo D) Características de salida constante (tipo D) |
Potencia del motor | 1/2 HP - 200 HP (0.37 kW - 149 kW) |
Tipos de motor | Trifásico, Alta Eficiencia |
Diferenciadores
Características Clave
Alta Capacidad de Carga
El mecanismo de transmisión de fricción único consiste en múltiples discos de fricción delgados que permiten lograr una capacidad de carga más alta gracias a los múltiples puntos de contacto de presión, que resultan en una presión de superficie más baja.
Soporta Sobrecargas
Los puntos de contacto transmiten energía en un estado similar a una fricción fluida. Aún bajo algunas condiciones de sobrecarga, se evita el contacto entre metales, ya que la capa de aceite no se romperá.
Larga Duración
Los discos de fricción se fabrican con acero de aleación especial resistente al desgaste con alta resistencia a la fatiga. El diseño está realizado de tal manera que la capa de aceite siempre se mantiene en la superficie de contacto, lo que resulta a un desgaste muy bajo en los discos de fricción, lo que a su vez lleva a una durabilidad excelente.