Large Gearboxes for iron

Transmisión para Acería

Personalizables para todos los tipos de aplicaciones de fabricación de acero

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
  • Personalizaciones especiales para todos los procesos en la siderurgia.
  • Soporta condiciones extremas de operación 24 horas del día, 7 días a la semana (24/7).
  • Adaptaciones para necesidades específicas.

Características Clave

Diseño Exclusivo
Puede adaptarse a todos los tipos de uso en una planta de acero.
Entornos Extremos
Capaz de soportar entornos extremos de una planta de acero y operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana en altas temperaturas.
Personalizables a su Medida
Personalizables para satisfacer sus necesidades.

Productos Relacionados

Transmisión para Alta Velocidad

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.15:1 - 31.99:1
Large Gearboxes for Paper
Transmisión para Papel

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
40 Nm - 6000 Nm
354 in-lbs - 53104 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.5:1 - 20:1
Transmisión para Molinos

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
20:1 - 68:1