High Speed Gearbox

Transmisión para Alta Velocidad

Ideal para máquinas que requieren velocidades altas de ingreso, tales como generadores y compresores

Not available in your region
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
  • Carcasa de alta rigidez y rodamiento altamente estable.
  • Funcionamiento a velocidad y de bajo ruido.
  • Diseño simplificado de la carcasa con mantenimiento sencillo.
  • Adaptaciones confiables para necesidades específicas.
Torque Nominal 191 - 361,588 N⋅m
Rango de reducción 1.152:1 - 31.987:1
  • Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Características Clave

Bajo Nivel de Ruido

Una carcasa de alta rigidez y un rodamiento altamente estable permiten un funcionamiento de bajo ruido.

Rango de Alta Capacidad de Carga

El diseño optimizado, con base en la aplicación, resulta en una mayor capacidad de carga.

Fácil Mantenimiento

El diseño simplificado de la carcasa lleva a un mantenimiento simple y que sea confiable.

Hechos a la Medida

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

¿Busca un producto diferente?

A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.