Large Gearboxes for Paper

Transmisión para Papel

Reductor de rango de reducción bajo ideal para accionar máquinas papeleras

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
  • Usada frecuentemente para control de línea de máquinas papeleras tal como Secadores Yankee.
  • Sistema de engrane de alta velocidad y bajo rango de reducción.
  • Usado también en compresores de alta presión y baja presión.
  • Adaptaciones para necesidades específicas.

Características Clave

Diseño Exclusivo
Sistema de engranaje de alta velocidad y bajo rango.Se puede usar entre compresores de etapa de alta presión y baja presión.
Compatible con Estándares de Varios Países
Compatible con estándares de varios países, que incluyen API, ISO, DIN, AGMA y BS.
Completamente Customizables
Personalizables para satisfacer sus necesidades.

Productos Relacionados

Transmisión para Alta Velocidad

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.15:1 - 31.99:1
Large Gearboxes for iron
Transmisión para Acería

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
3000 Nm - 630000 Nm
26552 in-lbs - 5575970 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1:1 - 75:1
Transmisión para Molinos

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
20:1 - 68:1