El reductor de velocidad Cyclo® ofrece un 500% de sobrecarga (momentáneamente). Su sistema compacto le permite 1/3 en contacto con la superficie o 2/3 en dos discos, esto en contraste con un sistema de engranes helicoidales que unicamente tiene 2 ó 3 dientes en fricción para absorber todo el impacto de la sobrecarga. Sin duda, esta es una transmisión eficiente libre de mantenimiento y de confiabilidad inigualable.
Cyclo®
El reductor con la mas alta resistencia y confiabilidad en el mercado
- Con su larga trayectoria y récord de ventas, se ha convertido en sinónimo del término reductor de velocidad
- El mecanismo Cyclo® otorga una vida extendida del producto
- Sumitomo le brinda una amplia variedad de productos con la tecnología Cyclo®
- Seleccione el mejor producto que satisfaga sus necesidades de una amplia gama de capacidades y rangos de reducción
Eje de salida | Eje sólido |
Direcciones de eje de salida | Montaje en cualquier dirección (horizontal, vertical descendente, vertical ascendente) |
Estilo de montaje |
Patas (pedestal), brida y caja |
Tamaño de carcasa | 23 tamaños (etapas de salida) |
Rango de reducción | 2.3:1 a 119:1 (simple) 104:1 a 7569:1 (doble) 8041:1 a 658,503:1 (triple) |
Torque nominal | de 55 a 603,620 lb•in (6.2 a 68,200 N•m) |
Diferenciadores
Características Claves
Compacto y Versátil
Con versatilidad de montajes, siendo un reductor 60% más compacto que la competencia.
Excelencia en Movimiento
No ocurre falla catastrófica como en engranes, brindando poco juego entre lóbulos de los discos cicloidales.
Calidad Incomparable
Transmite fuerza por movimiento no por corte, lo que genera mínima vibración y bajo nivel de ruido.
Libre de Mantenimiento
Larga vida operativa y menor potencia requerida, otorgando garantía de 2 años y bajo mantenimiento.

Confiabilidad del Cyclo®
Productos para múltiples aplicaciones
Se ofrece una variedad de productos para ajustarse a cualquier aplicación. Puede elegir el producto que mejor satisfaga sus necesidades de aplicación específicas.


CAD/Configurar
Seleccione el nivel de detalle del producto:
Obtenga más información sobre nuestra HERRAMIENTA CONFIGURATOR:

¿Busca un producto diferente?
A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.