A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación?
Paramax® Drop-In
Not available in your region
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Reductores Especiales Paramax® Drop-In:
- Diseño personalizables
- Adaptaciones intercambiables
- Excelencia en ingeniería
- Rendimiento superior
- Soporte a nivel mundial
Estilos de montaje: | Horizontal, vertical y recto |
Rango de relación: | 1: 1.25 - 1:630 |
Disposición de los ejes: | Paralelos, de ángulo recto |
Potencia: | De 5 HP a 5070 HP (de 3,7 a 3729 kW) |
Torque nominal: | De 2600 a 740.000 N⋅m |
Diferenciadores
1,250 kW
Máxima potencia instalada
20 Aplicaciones
Variedad de soluciones industriales
Características Claves
Personalizable
Reductor diseñado y fabricado para cumplir con todos los requisitos de sus aplicaciones.
Reconocimiento
Fabricante líder a nivel global de reductores especiales.
Rentabilidad
Los reductores especiales Paramax ofrecen mejorar el rendimiento de su aplicación.