Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000

Paramax® Y (Aceite de Palma)

Nos distinguimos por 80 años de experiencia en ingeniería de Sumitomo

Not available in your region
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Paramax® Y (Aceite de Palma), como solución industrial:

  • AGMA 12, precisión de los engranes de alta calidad 
  • Engranes con ángulos de presión de 25º
  • Altamente personalizado para aplicaciones de Aceite de Palma
Eje de Entrada Eje sólido
Eje de Salida Eje sólido
Montaje Horizontal y vertical
Tamaños 5 tamaños de carcasa
Rango de reducción 54:1 a 78:1
Rango de potencia de 15 W a 110 kW
Capacidad de torque hasta 74,000 Nm
Estándar del motor CE, JIS, NEMA, IEC, UL, CSA

Diferenciadores

25grados
En los engranes de presión
10plantas
De apoyo de gestión en Latinoamérica
10,000pzs
Vendidas en todo el mundo con trayectoria histórica comprobada

Características Clave

Máxima Calidad del Producto

La serie Y Paramax especializada está diseñada específicamente para soportar condiciones de operación adversas de los molinos de aceite de palma

Soporte Global

Podemos brindar gestión de servicio de sus reductores y motorreductores Sumitomo independientemente de dónde los haya comprado

Entrega Precisa

Almacenados localmente cerca de los principales mercados de aceite de palma para asegurarnos de que usted reciba su reductor a tiempo

Borrar todos

Filtros

Tipo de Documento

¿Busca un producto diferente?

A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.