servo 1
servo 2
servo 4
servo 5
servo 1
servo 2
servo 4
servo 5

Cyclo® (para Servomotores)

El reductor ofrece alta resistencia y rigidez, gracias a su mecanismo Cyclo®

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
  • Nuestro reductor Cyclo® con brida para servomotores.
  • Utiliza nuestro mecanismo Cyclo® por su durabilidad y larga vida útil.

Dos series:

  • De juego estándar.
  • De juego reducido: 6 arcos minuto (12 arcos minuto para un relación de reducción de 6:1).

 

¿Que hace al reductor Cyclo® Colineal para servomotores diferente?

La tecnología Cyclo® de Sumitomo acompañada de innovadoras opciones de productos y accesorios ofrece el rango de soluciones de aplicaciones más extenso disponible.

servo cyclo explode
  1. Sellos
  2. Carcasa
  3. Disco Cyclo
Opciones de Montaje Disponibles
  1. Pie "H"
  2. Brida-V
  3. Brida-F
servo cyclo mounting
Opciones de Entrada Disponibles
  1. Anillo de sujeción
  2. Eje hueco con chavetero
servo cyclo inputs
2 series
Juegos estándar y reducido.
6 minutos
Tiempo de arco (solo en nuestra serie de juego reducido).
1,370 Nm
Como torque máximo permitido.

Con la tecnología Cyclo Integrada, las opciones son ilimitadas

Sobrecarga momentánea del 500%

El diseño del Cyclo® en este servo reductor colineal distribuye la carga a lo largo de 2/3 de los componentes de reducción, permitiendo a las unidades absorber y disipar los impactos mejor que los típicos servo reductores concéntricos.


Más acerca de los servo reductores colineales

Los servo reductores colineales Cyclo son un tipo especializado de reductor conocidos por su alta precisión, robustez, y un distintivo mecanismo de acción, que los diferencia de otros tipos de reductores. Su movimiento se basa en los principios del movimiento cicloidal, que ofrece ventajas únicas en ciertas aplicaciones.

Los servo reductores colineales mejoran en rendimiento de los sistemas mediante la integración perfecta con servo motores, asegurando una operación confiable y precisa en diversos entornos demandantes.

Ventajas de los servo reductores cicloidales colineales.
Alta precisión y bajo backlash
Ofrecen una extremadamente alta precisión con un backlash mínimo, haciéndolos ideales para aplicaciones que requieran de posicionamiento y controles precisos.
Alta densidad de torque
Gracias a su diseño, los reductores cicloidales pueden manejar mayores torques en tamaños más pequeños comparados con otros tipos de reductores.
Durabilidad y longevidad
Los puntos de contacto en un reductor cicloidal distribuyen el estrés de manera más uniforme a lo largo del reductor, dando como resultado un menor desgaste y una vida operacional más larga.
Protección de sobrecarga
El diseño inherente de los reductores cicloidales brinda una excelente resistencia a la sobrecarga, mejorando aún más su durabilidad.

Productos Relacionados

servo hyponic
Servo Hyponic®
Servo Bevel Buddybox® 4
Configuración de Ejes
Ángulo Recto