CycloSmart®
Mantenimiento predictivo para reductores de velocidad
El sistema de control CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo al informarle, mediante transmisión o Ethernet local, si su transmisión requiere su atención; con lo que se permite que tenga:
- Mayor tiempo de funcionamiento de la máquina
- Evita fallas catastróficas
- Mantenimiento programado adecuadamente
- Ideal para instalaciones nuevas o existentes
- Logre sus metas de la Industria 4.0
Resolución de 12 bits, TCP/IP/Ethernet Opciones: Profinet.
Beneficios | Información General | Especificaciones | Monitoreo de Amplio Alcance |
Diagnóstico de sistema electrónico Detección temprana de fallas catastróficas para el reemplazo de unidad |
Electrónica de diagnóstico (un equipo completo por sistema) |
Voltaje de alimentación: 100 a 240 Volts AC (+/- 10%). Voltaje de Operación: 24 Vdc +/- 20%. Consumo eléctrico: 200 mA |
Falla en rodamientos Desbalanceo Desalineación Falla en engranes o disco cicloidal. |
Alcance de monitoreo de hasta 4 motorreductores con un sistema base. | Acelerómetro (uno por reductor) |
Entradas Dinámicas: 4 Entradas análogas: 2 de 4 a 20 mA y 2 de 0 a 10Vdc Salidas de relevador: 8 nc/na |
Lubricación deficiente Nivel de aceite Temperatura de operación |
Mínimas conexiones requeridas Montaje reducido en la instalación. |
RTD de temperatura (uno por reductor) |
Resolución de 12 bits, TCP/IP/Ethernet Opciones: Profinet |
Presión y flujo de tuberías de lubricación Sujeciones flojas Sobrecargas |
Inteligencia del Menor Esfuerzo
CycloSmart® ofrece una solución para los equipos de control. Con un software inteligente, el sistema se adaptará a su aplicación e identificará cualquier desviación del funcionamiento normal.
Cyclo® rara vez falla; sin embargo, CycloSmart® ofrece el único equipo de mantenimiento predictivo diseñado específicamente teniendo en cuenta la línea Cyclo®. Se puede usar en cualquier reductor para obtener diagnósticos en tiempo real y alertas para poder evitar fallas catastróficas.
Características Clave
¿Qué tipo de lubricación requieren los equipos Cyclo®?
Lubricación por grasa y aceite, dependiendo el tamaño de la unidad.