Paramax®
La mejor opción auxiliar de giro lento, que está diseñada para el manejo de plena carga
- Alta transmisión de fuerza entre dientes con un ángulo de presión de 25 grados.
- Bajo ruido por la optimización del perfil entre dientes.
- Fabricaciones de caja con doble, triple y cuádruple reducción.
- Capacidad térmica aumentada hasta un 87% extra.
- Carcasas bipartidas disponibles para dimensiones mayores.
- Filtro respiratorio anti-polvo para trabajo pesado. (o anti-humedad también disponible).
- Fuerza, rigidez y torque asegurados con un tamaño compacto para sus capacidades.
- Opción auxiliar de giro lento para:
- Trabajar a plena carga.
- Fines de inspección y mantenimiento.
- Evitar daños en equipos cuando están trabajando a muy bajas temperaturas.
- Engranes de alta presión carburizados y rectificados.
Eje de salida | Eje hueco, eje sólido |
Direcciones de eje de salida | Horizontal, vertical descendente, vertical ascendente |
Estilo de montaje | Montado de eje, brida y caja |
Tamaño de carcasa | 26 tamaños |
Rango de reducción | Eje paralelo 6.3:1 - 500:1 Ángulo recto 6.3:1 - 450:1 |
Torque nominal | 23,012 - 4;885,614 lb∙in (2,600- 552,000 N∙m) |
Potencia | 5 a 5,000 HP (3.7 - 3,729 kw) |
Entradas | Top mount, motor integrado, doble pila, adaptadores de motor, brida de motor |
Diferenciadores
26
tamaños
Ofrece una mayor y más precisa selección de unidad y aplicaciones optimizadas
25
grados
Con una capacidad de torque superior a 552,000 N.m tiene un ángulo de presión mayor y un perfil de diente más ancho
87
%
Capacidad térmica aumentada debido a su diseño de ventilador y cubierta, aumentando la vida útil
Características Clave
Material de Carcasa Robusta
Hierro fundido estándar con opciones de acero dúctil o procesado para aumentar la durabilidad y fuerza.
Opciones de Base de Montaje
Bases de placa de acero diseñadas por Ingeniería, bases flotantes y de transición, están disponibles como parte de un completo sistema de solución ofrecido para los Paramax® 9000.
Retenes Taconite
Juntas taconite (opcionales) con un sistema de retenes de doble capa aceite – grasa, que impide la entrada de contaminantes.
Engranaje de Excelencia
Engranes de alta precisión carburizados y rectificados, con un ángulo de presión de 25°, que ofrecen una mayor superficie de contacto y una mayor distribución de carga a lo largo del perfil del diente, proporcionado una mayor dureza que los engranes con un ángulo de presión de 20°.
Gran Cubierta de Inspección
Provee una ventana de amplia visión para la inspección de los engranes.
Respirador Anti-Polvo
Protectores de aire de contaminantes.
Paramax® (Inching Drive con Ventilación)
Algunos de los beneficios de esta línea de producto son:
- Tres trenes de reducción en la caja de engranes.
- Tratamiento térmico de carburizado.
- Lubricación con baño de aceite.
- Trabajo duro y pesado asegurado.
- Rango de torque sumamente elevado.
- 19 tamaños de carcasa de hierro fundido.
- Torque desde 6.4 hasta 260 N.m y de 1 a 30 HP.
- Relaciones desde 25:1 hasta 71:1.
- Entradas con motor integrado y velocidades de 700 a 1,800 rpm.
CAD
Seleccione el nivel de detalle del producto:
Obtenga más información sobre nuestra HERRAMIENTA CONFIGURATOR: