A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Motorreductor compacto de ángulo recto con rango de reducción bajo y eje hueco
Not available in your region
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Beneficios Principales del Cyclo® Bevel BuddyBox® H:
- Mecanismo de reducción de alta eficiencia de engranes helicoidales y cónicos
- Carcasa diseñada especialmente para ejes huecos con cavidad más compacta
- Una velocidad del motor de 3,600 r/min que hacen un funcionamiento a alta velocidad
- Puede ser operado a 120 Hz
- Diseño ligero y compacto de alta resistencia de la carcasa
- Mantenimiento libre y lubricado de por vida
Eje de entrada | Eje hueco |
Direcciones de eje de salida | Montaje en cualquier dirección |
Estilo de montaje | Montaje universal con brida, brazo tensor o montaje de patas (pedestal) |
Tamaño de carcasa | 4 tamaños |
Relación de reducción | 5:1 - 20:1 |
Potencia | 2.2 kW - 11 kW (3 a 15 HP) |
Tipos de motor | Eficiencia premium, para inversores, para uso exterior, compatible con estándares globales |
Diferenciadores
3,600 rpm
Máxima velocidad de entrada
4 tamaños
Carcasas específicas para las aplicaciones más usadas
120 Hz
Se puede operar en velocidades de ingreso de hasta 3,600 rpm
Características Clave
Engranes de Alta Eficiencia
Diseñados específicamente para rangos bajos, lo que resulta en alta eficiencia.
Caja Compacta
La caja está hecha específicamente para el eje hueco, lo que la hace más compacta que un motorreductor de uso general. Hecha de aluminio.
Funcionamiento de Alta Velocidad
Velocidades de ingreso de hasta 3,600rpm (120Hz).
Lubricación en Grasa
Montaje universal y funcionamiento sin mantenimiento.
Torque y Alimentación
60 Hz: 57.7 a 849 N∙m (510 a 7,514 lb∙in) y 50 Hz: 69.6 a 1020 N∙m (616 a 9,027 lb∙in). Alimentacion: 200V 50/60Hz, 220V 60Hz, ó 400V 50/60Hz, 440V 60Hz.
Documentos